CKMA Verbinder, Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMA-L-13-C
HIMA-L-13-W
HIMA-L-20-C
HIMA-L-20-W
HIMA-L-25-C
HIMA-L-25-W
HIMA-L-30-C
HIMA-L-30-W
HIMA-L-40-C
HIMA-L-40-W
HIMA-L-50-C
HIMA-L-50-W
HIMA-L-65-C
HIMA-L-65-W
HIMA-L-75-C
HIMA-L-75-W
MA-L-13-C
MA-L-13-W
MA-L-20-C
MA-L-20-W
MA-L-25-C
MA-L-25-W
MA-L-30-C
MA-L-30-W
MA-L-40-C
MA-L-40-W
MA-L-50-C
MA-L-50-W
MA-L-65-C
MA-L-65-W
MA-L-75-C
MA-L-75-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung Spezifikationen

20.40 €

7 Arbeitstage 131/221.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

19.61 €

7 Arbeitstage 131/221.7VerzinktMit Verriegelung

24.66 €

7 Arbeitstage 203/427.2[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

22.35 €

7 Arbeitstage 203/427.2VerzinktMit Verriegelung

32.63 €

7 Arbeitstage 25134[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

30.24 €

7 Arbeitstage 25134VerzinktMit Verriegelung

47.20 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

36.62 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7VerzinktMit Verriegelung

59.61 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

54.46 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6VerzinktMit Verriegelung

84.25 €

7 Arbeitstage 50260.5[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

76.52 €

7 Arbeitstage 50260.5VerzinktMit Verriegelung

128.56 €

7 Arbeitstage 652 1/276.30[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

108.94 €

7 Arbeitstage 652 1/276.30VerzinktMit Verriegelung

171.11 €

7 Arbeitstage 80389.10[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

142.49 €

7 Arbeitstage 80389.10VerzinktMit Verriegelung

17.59 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 131/221.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

16.16 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 131/221.7VerzinktOhne Verriegelung

20.45 €

7 Arbeitstage 203/427.2[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

18.54 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 203/427.2VerzinktOhne Verriegelung

29.62 €

7 Arbeitstage 25134[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

22.27 €

7 Arbeitstage 25134VerzinktOhne Verriegelung

36.60 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

27.41 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7VerzinktOhne Verriegelung

39.00 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

40.89 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6VerzinktOhne Verriegelung

68.78 €

7 Arbeitstage 50260.5[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

59.80 €

7 Arbeitstage 50260.5VerzinktOhne Verriegelung

91.79 €

7 Arbeitstage 652 1/276.30[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

103.16 €

7 Arbeitstage 652 1/276.30VerzinktOhne Verriegelung

124.10 €

7 Arbeitstage 80389.10[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

104.48 €

7 Arbeitstage 80389.10VerzinktOhne Verriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support