CKMA Verbinder, 45°-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMA-45L-40-C
HIMA-45L-40-W
HIMA-45L-50-C
HIMA-45L-50-W
HIMA-45L-75-C
HIMA-45L-75-W
MA-45L-40-C
MA-45L-40-W
MA-45L-50-C
MA-45L-50-W
MA-45L-75-C
MA-45L-75-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung Spezifikationen

61.99 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

56.92 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6VerzinktMit Verriegelung

87.50 €

7 Arbeitstage 50260.5[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

79.87 €

7 Arbeitstage 50260.5VerzinktMit Verriegelung

178.12 €

7 Arbeitstage 80389.10[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

149.01 €

7 Arbeitstage 80389.10VerzinktMit Verriegelung

48.64 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

42.80 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6VerzinktOhne Verriegelung

71.07 €

7 Arbeitstage 50260.5[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

52.38 €

7 Arbeitstage 50260.5VerzinktOhne Verriegelung

129.71 €

7 Arbeitstage 80389.10[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

109.60 €

7 Arbeitstage 80389.10VerzinktOhne Verriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support