CKMA T-Verbinder, mit Schraubverzweigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMA-T-13-C
HIMA-T-13-W
HIMA-T-20-C
HIMA-T-20-W
HIMA-T-25-C
HIMA-T-25-W
HIMA-T-30-C
HIMA-T-30-W
HIMA-T-40-C
HIMA-T-40-W
HIMA-T-50-C
HIMA-T-50-W
HIMA-T-65-C
HIMA-T-65-W
HIMA-T-75-C
HIMA-T-75-W
MA-T-13-C
MA-T-13-W
MA-T-20-C
MA-T-20-W
MA-T-25-C
MA-T-25-W
MA-T-30-C
MA-T-30-W
MA-T-40-C
MA-T-40-W
MA-T-50-C
MA-T-50-W
MA-T-65-C
MA-T-65-W
MA-T-75-C
MA-T-75-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Oberflächenbehandlung Spezifikationen

22.74 €

7 Arbeitstage 131/221.71/2B (15A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

18.02 €

7 Arbeitstage 131/221.71/2B (15A)VerzinktMit Verriegelung

28.19 €

7 Arbeitstage 203/427.23/4B (20A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

22.27 €

7 Arbeitstage 203/427.23/4B (20A)VerzinktMit Verriegelung

37.63 €

7 Arbeitstage 251341B (25A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

34.77 €

7 Arbeitstage 251341B (25A)VerzinktMit Verriegelung

47.20 €

7 Arbeitstage 301 1/442.71 1/4B (32A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

43.37 €

7 Arbeitstage 301 1/442.71 1/4B (32A)VerzinktMit Verriegelung

60.29 €

7 Arbeitstage 401 1/248.61 1/2B (40A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

54.74 €

7 Arbeitstage 401 1/248.61 1/2B (40A)VerzinktMit Verriegelung

75.94 €

7 Arbeitstage 50260.52B (50A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

56.00 €

7 Arbeitstage 50260.52B (50A)VerzinktMit Verriegelung

124.93 €

7 Arbeitstage 652 1/276.302 1/2B (65A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

104.73 €

7 Arbeitstage 652 1/276.302 1/2B (65A)VerzinktMit Verriegelung

156.02 €

7 Arbeitstage 80389.103B (80A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

135.16 €

7 Arbeitstage 80389.103B (80A)VerzinktMit Verriegelung

16.62 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 131/221.71/2B (15A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

13.87 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 131/221.71/2B (15A)VerzinktOhne Verriegelung

17.92 €

7 Arbeitstage 203/427.23/4B (20A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

17.59 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 203/427.23/4B (20A)VerzinktOhne Verriegelung

29.05 €

7 Arbeitstage 251341B (25A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

23.88 €

7 Arbeitstage 251341B (25A)VerzinktOhne Verriegelung

37.25 €

7 Arbeitstage 301 1/442.71 1/4B (32A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

25.54 €

7 Arbeitstage 301 1/442.71 1/4B (32A)VerzinktOhne Verriegelung

48.05 €

7 Arbeitstage 401 1/248.61 1/2B (40A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

32.27 €

7 Arbeitstage 401 1/248.61 1/2B (40A)VerzinktOhne Verriegelung

61.01 €

7 Arbeitstage 50260.52B (50A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

46.15 €

7 Arbeitstage 50260.52B (50A)VerzinktOhne Verriegelung

86.01 €

7 Arbeitstage 652 1/276.302 1/2B (65A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

93.22 €

7 Arbeitstage 652 1/276.302 1/2B (65A)VerzinktOhne Verriegelung

111.16 €

7 Arbeitstage 80389.103B (80A)[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

89.97 €

7 Arbeitstage 80389.103B (80A)VerzinktOhne Verriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support