CKMA T-Verbinder, Dreiwege, mit Muttern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMA-NT-13-C
HIMA-NT-13-W
HIMA-NT-20-C
HIMA-NT-20-W
HIMA-NT-25-C
HIMA-NT-25-W
HIMA-NT-30-C
HIMA-NT-30-W
HIMA-NT-40-C
HIMA-NT-40-W
HIMA-NT-50-C
HIMA-NT-50-W
MA-NT-13-C
MA-NT-13-W
MA-NT-20-C
MA-NT-20-W
MA-NT-25-C
MA-NT-25-W
MA-NT-30-C
MA-NT-30-W
MA-NT-40-C
MA-NT-40-W
MA-NT-50-C
MA-NT-50-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung Spezifikationen

29.79 €

7 Arbeitstage 131/221.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

32.96 €

7 Arbeitstage 131/221.7VerzinktMit Verriegelung

41.38 €

7 Arbeitstage 203/427.2[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

39.08 €

7 Arbeitstage 203/427.2VerzinktMit Verriegelung

55.22 €

7 Arbeitstage 25134[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

51.87 €

7 Arbeitstage 25134VerzinktMit Verriegelung

66.97 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

52.03 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7VerzinktMit Verriegelung

79.96 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

61.14 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6VerzinktMit Verriegelung

82.38 €

7 Arbeitstage 50260.5[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

98.67 €

7 Arbeitstage 50260.5VerzinktMit Verriegelung

19.61 €

7 Arbeitstage 131/221.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

17.92 €

7 Arbeitstage 131/221.7VerzinktOhne Verriegelung

25.46 €

7 Arbeitstage 203/427.2[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

27.22 €

7 Arbeitstage 203/427.2VerzinktOhne Verriegelung

41.19 €

7 Arbeitstage 25134[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

37.07 €

7 Arbeitstage 25134VerzinktOhne Verriegelung

50.63 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

45.00 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7VerzinktOhne Verriegelung

60.18 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

52.65 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6VerzinktOhne Verriegelung

85.49 €

7 Arbeitstage 50260.5[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

73.16 €

7 Arbeitstage 50260.5VerzinktOhne Verriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support