• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CKMA T-Verbinder mit Reduzierung, Dreiwege, mit Muttern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMA-NRT-75X13-C
HIMA-NRT-75X13-W
HIMA-NRT-75X20-C
HIMA-NRT-75X20-W
HIMA-NRT-75X25-C
HIMA-NRT-75X25-W
HIMA-NRT-75X30-C
HIMA-NRT-75X30-W
HIMA-NRT-75X40-C
HIMA-NRT-75X40-W
HIMA-NRT-75X50-C
HIMA-NRT-75X50-W
MA-NRT-75X13-C
MA-NRT-75X13-W
MA-NRT-75X20-C
MA-NRT-75X20-W
MA-NRT-75X25-C
MA-NRT-75X25-W
MA-NRT-75X30-C
MA-NRT-75X30-W
MA-NRT-75X40-C
MA-NRT-75X40-W
MA-NRT-75X50-C
MA-NRT-75X50-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 2 [bei verschiedenen Durchmessern] Nenn-Ø B 2 [bei verschiedenen Durchmessern] Oberflächenbehandlung Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern]
(mm)
Spezifikationen

238.89 €

7 Arbeitstage 131/2[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung21.7Mit Verriegelung

210.61 €

7 Arbeitstage 131/2Verzinkt21.7Mit Verriegelung

238.89 €

7 Arbeitstage 203/4[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung27.2Mit Verriegelung

210.61 €

7 Arbeitstage 203/4Verzinkt27.2Mit Verriegelung

238.89 €

7 Arbeitstage 251[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung34Mit Verriegelung

210.61 €

7 Arbeitstage 251Verzinkt34Mit Verriegelung

238.89 €

7 Arbeitstage 301 1/4[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung42.7Mit Verriegelung

210.61 €

7 Arbeitstage 301 1/4Verzinkt42.7Mit Verriegelung

238.89 €

7 Arbeitstage 401 1/2[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung48.6Mit Verriegelung

210.61 €

7 Arbeitstage 401 1/2Verzinkt48.6Mit Verriegelung

238.89 €

7 Arbeitstage 502[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung60.5Mit Verriegelung

210.61 €

7 Arbeitstage 502Verzinkt60.5Mit Verriegelung

166.25 €

7 Arbeitstage 131/2[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung21.7Ohne Verriegelung

154.26 €

7 Arbeitstage 131/2Verzinkt21.7Ohne Verriegelung

166.25 €

7 Arbeitstage 203/4[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung27.2Ohne Verriegelung

144.56 €

7 Arbeitstage 203/4Verzinkt27.2Ohne Verriegelung

166.25 €

7 Arbeitstage 251[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung34Ohne Verriegelung

144.56 €

7 Arbeitstage 251Verzinkt34Ohne Verriegelung

166.25 €

7 Arbeitstage 301 1/4[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung42.7Ohne Verriegelung

144.56 €

7 Arbeitstage 301 1/4Verzinkt42.7Ohne Verriegelung

166.25 €

7 Arbeitstage 401 1/2[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung48.6Ohne Verriegelung

144.56 €

7 Arbeitstage 401 1/2Verzinkt48.6Ohne Verriegelung

166.25 €

7 Arbeitstage 502[Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung60.5Ohne Verriegelung

144.56 €

7 Arbeitstage 502Verzinkt60.5Ohne Verriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Nenn-Ø A 1 80
Nenn-Ø B 1 3 Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen Passender Rohr-AD 1(mm) 89.10
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support