Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Oberflächenbehandlung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 17.3 | 1/2B (15A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 17.3 | 1/2B (15A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
19.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 1/2 | 21.7 | 1/2B (15A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
18.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 1/2 | 21.7 | 1/2B (15A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
25.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | 3/4B (20A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
23.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | 3/4B (20A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
31.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | 1B (25A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
23.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | 1B (25A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
30.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1/4B (32A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
27.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1/4B (32A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
40.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1/2B (40A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
36.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1/2B (40A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
68.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | 2B (50A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
50.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | 2B (50A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
96.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1/2B (65A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
122.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1/2B (65A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
125.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.10 | 3B (80A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
110.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.10 | 3B (80A) | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
10.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 17.3 | 1/2B (15A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
11.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 17.3 | 1/2B (15A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
11.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 1/2 | 21.7 | 1/2B (15A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
12.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 1/2 | 21.7 | 1/2B (15A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
15.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | 3/4B (20A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
13.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | 3/4B (20A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
22.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | 1B (25A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
16.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | 1B (25A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
27.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1/4B (32A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
19.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1/4B (32A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
29.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1/2B (40A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
30.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1/2B (40A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
43.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | 2B (50A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
37.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | 2B (50A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
94.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1/2B (65A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
79.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1/2B (65A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
88.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.10 | 3B (80A) | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
87.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.10 | 3B (80A) | Verzinkt | Ohne Verriegelung |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Gusseisen | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Mechanische Verbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - JIS-Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl / PVC / Polyethylen |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 1,0 MPa oder weniger |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Oberflächenbehandlung
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften