Verbindungsstück mit Dichtung E weiß, Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-BL-15-W
P-BL-20-W
P-BL-25-W
P-BL-32-W
P-BL-40-W
P-BL-50-W
P-BL-65-W
P-BL-80-W
P-BL-100-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

4.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1/2B (15A)

4.52 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)

5.61 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1B (25A)

7.86 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

8.94 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

12.78 €

3 Arbeitstage 2B (50A)

22.63 €

7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

32.24 €

7 Arbeitstage 3B (80A)

51.94 €

7 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support