Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbindungsstück mit Dichtung E weiß, 45°-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-45BL-15-W
P-45BL-20-W
P-45BL-25-W
P-45BL-32-W
P-45BL-40-W
P-45BL-50-W
P-45BL-65-W
P-45BL-80-W
P-45BL-100-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

6.12 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.43 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

7.67 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

10.23 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

12.64 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

17.43 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

32.05 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

44.84 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

74.66 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support