• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbindungsstück mit Dichtung E weiß, Flanschanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-F-15-W
P-F-20-W
P-F-25-W
P-F-32-W
P-F-40-W
P-F-50-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

20.33 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

21.46 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

22.73 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

32.05 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

34.31 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

39.65 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussform Flansch
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support