Abgedichteter 20k-Verbinder, normale Ausführung (für Feuerlöschleitung) Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-HB-L-25
P-HB-L-40
P-HB-L-50
P-HB-L-65
P-HB-L-80
P-HB-L-100
P-HB-L-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

10.50 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

16.71 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

23.42 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

37.53 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

69.08 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

141.32 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

228.67 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support