Abgedichteter 20k-Verbinder, normale Ausführung (für Feuerlöschleitung) 45°-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-HB-45L-50
P-HB-45L-65
P-HB-45L-80
P-HB-45L-100
P-HB-45L-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

28.27 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

47.07 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

78.73 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

149.63 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

323.33 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support