Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Abgedichteter 20k-Verbinder, normale Ausführung (für Feuerlöschleitung) Reduzier-T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-HB-RT-65X25
P-HB-RT-65X40
P-HB-RT-80X25
P-HB-RT-80X65
P-HB-RT-100X25
P-HB-RT-100X50
P-HB-RT-100X65
P-HB-RT-100X80
P-HB-RT-125X65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

73.06 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

73.06 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

118.10 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

110.16 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

273.49 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)4B (100A)

273.49 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)4B (100A)

273.49 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

293.33 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)4B (100A)

321.75 €

8 Arbeitstage 5B (125A)2 1/2B (65A)5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support