Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Abgedichteter 20k-Verbinder, normale Ausführung (für Feuerlöschleitung) Reduzierstutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-HB-RS-50X40
P-HB-RS-65X50
P-HB-RS-80X65
P-HB-RS-100X50
P-HB-RS-100X65
P-HB-RS-125X100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

21.13 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

33.61 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

43.09 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

66.20 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

66.20 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

208.94 €

8 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support