Abgedichter HB-Gold-Verbinder, Ausführung für Untergrund (transparente Außenbeschichtung für Feuerlöschleitungen) Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-HBG-S-65
P-HBG-S-80
P-HBG-S-100
P-HBG-S-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

91.09 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

109.03 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

147.55 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

433.58 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support