• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abgedichter HB-Gold-Verbinder, Ausführung für Untergrund (transparente Außenbeschichtung für Feuerlöschleitungen) Reduzierwinkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-HBG-RL-100X65

Teilenummer
P-HBG-RL-100X65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

279.13 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 4B (100A) Gewinde-Nenn-Ø M2 2 1/2B (65A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Abgedichter HB-Gold-Verbinder, Ausführung für Untergrund (transparente Außenbeschichtung für Feuerlöschleitungen) Reduzierwinkelstück, die Teilenummer ist P-HBG-RL-100X65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-HBG-RL-100X65.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support