Abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, Winkelstück zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-L-15-CC
P-L-20-CC
P-L-25-CC
P-L-32-CC
P-L-40-CC
P-L-50-CC
P-L-65-CC
P-L-80-CC
P-L-100-CC
P-L-125-CC
P-L-150-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

5.14 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

5.55 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

7.09 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

9.93 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

11.47 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

15.33 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

27.62 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

41.41 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

62.36 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

118.45 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

172.48 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support