Abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, 45°-Winkelstück zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-45L-15-CC
P-45L-20-CC
P-45L-25-CC
P-45L-32-CC
P-45L-40-CC
P-45L-50-CC
P-45L-65-CC
P-45L-80-CC
P-45L-100-CC
P-45L-125-CC
P-45L-150-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

7.05 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

7.40 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.13 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

11.64 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

14.57 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

18.93 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

37.03 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

49.21 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

79.20 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

192.47 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

215.92 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support