Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, T-Stück zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-T-15-CC
P-T-20-CC
P-T-25-CC
P-T-32-CC
P-T-40-CC
P-T-50-CC
P-T-65-CC
P-T-80-CC
P-T-100-CC
P-T-125-CC
P-T-150-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

6.38 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.90 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.31 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

12.55 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

14.80 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

19.74 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

38.76 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

55.02 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

87.18 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

161.25 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

250.25 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support