Abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, Stutzen zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-S-15-CC
P-S-20-CC
P-S-25-CC
P-S-32-CC
P-S-40-CC
P-S-50-CC
P-S-65-CC
P-S-80-CC
P-S-100-CC
P-S-125-CC
P-S-150-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

5.55 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

5.96 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

7.17 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

8.80 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

10.06 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

13.26 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

23.50 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

29.97 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

51.05 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

84.54 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

96.04 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support