• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, Anschluss zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-U-15-CC
P-U-20-CC
P-U-25-CC
P-U-32-CC
P-U-40-CC
P-U-50-CC
P-U-65-CC
P-U-80-CC
P-U-100-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

10.48 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

12.64 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

15.11 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

18.93 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

23.97 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

30.70 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

68.40 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

90.88 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

121.07 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support