• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren, 5K Gegenflansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-5KF-20-CC
P-5KF-25-CC
P-5KF-32-CC
P-5KF-40-CC
P-5KF-50-CC
P-5KF-65-CC
P-5KF-80-CC
P-5KF-100-CC
P-5KF-125-CC
P-5KF-150-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

13.98 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

18.46 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

23.24 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

24.43 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

27.77 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

39.80 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

48.40 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

60.33 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

81.79 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

91.88 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussform Flansch
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support