Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, Winkelstück mit ungleichen Durchmessern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-RL-20X15-CC
P-RL-25X15-CC
P-RL-25X20-CC
P-RL-32X20-CC
P-RL-32X25-CC
P-RL-40X20-CC
P-RL-40X25-CC
P-RL-40X32-CC
P-RL-50X25-CC
P-RL-50X32-CC
P-RL-50X40-CC
P-RL-65X40-CC
P-RL-65X50-CC
P-RL-80X40-CC
P-RL-80X50-CC
P-RL-80X65-CC
P-RL-100X50-CC
P-RL-100X65-CC
P-RL-100X80-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

6.68 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

8.49 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

8.49 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

11.88 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

11.88 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

16.09 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

15.42 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

15.42 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

22.73 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

21.75 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

21.75 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

49.32 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

49.32 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

65.10 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

62.17 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

62.17 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

92.52 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

88.32 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

88.32 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support