• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren, T-Stück mit ungleichen Durchmessern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-RT-20X15-CC
P-RT-25X15-CC
P-RT-25X20-CC
P-RT-32X15-CC
P-RT-32X20-CC
P-RT-32X25-CC
P-RT-40X15-CC
P-RT-40X20-CC
P-RT-40X25-CC
P-RT-40X32-CC
P-RT-50X15-CC
P-RT-50X20-CC
P-RT-50X25-CC
P-RT-50X32-CC
P-RT-50X40-CC
P-RT-65X15-CC
P-RT-65X20-CC
P-RT-65X25-CC
P-RT-65X32-CC
P-RT-65X40-CC
P-RT-65X50-CC
P-RT-80X15-CC
P-RT-80X20-CC
P-RT-80X25-CC
P-RT-80X32-CC
P-RT-80X40-CC
P-RT-80X50-CC
P-RT-80X65-CC
P-RT-100X15-CC
P-RT-100X20-CC
P-RT-100X25-CC
P-RT-100X32-CC
P-RT-100X40-CC
P-RT-100X50-CC
P-RT-100X65-CC
P-RT-100X80-CC
P-RT-125X40-CC
P-RT-125X50-CC
P-RT-125X65-CC
P-RT-125X80-CC
P-RT-125X100-CC
P-RT-150X65-CC
P-RT-150X80-CC
P-RT-150X100-CC
P-RT-150X125-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

7.40 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

9.47 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

9.47 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

14.20 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)1 1/4B (32A)

13.57 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

13.57 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)

17.02 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)1 1/2B (40A)

17.02 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)1 1/2B (40A)

16.46 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)

16.46 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

22.73 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)2B (50A)

22.73 €

8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)2B (50A)

22.73 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)2B (50A)

21.75 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)

21.75 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)

55.33 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1/2B (15A)2 1/2B (65A)

55.33 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)2 1/2B (65A)

55.33 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

55.33 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)2 1/2B (65A)

52.77 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

52.77 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)2 1/2B (65A)

70.66 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)3B (80A)

70.66 €

8 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)3B (80A)

70.66 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

70.66 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)3B (80A)

70.66 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)3B (80A)

67.36 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)3B (80A)

67.36 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

95.69 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1/2B (15A)4B (100A)

95.69 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3/4B (20A)4B (100A)

95.69 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)4B (100A)

95.69 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)4B (100A)

95.69 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)4B (100A)

95.69 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)4B (100A)

91.14 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

91.14 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)4B (100A)

307.75 €

8 Arbeitstage 5B (125A)1 1/2B (40A)5B (125A)

307.75 €

8 Arbeitstage 5B (125A)2B (50A)5B (125A)

307.75 €

8 Arbeitstage 5B (125A)2 1/2B (65A)5B (125A)

293.05 €

8 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)5B (125A)

293.05 €

8 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)5B (125A)

332.29 €

8 Arbeitstage 6B (150A)2 1/2B (65A)6B (150A)

332.29 €

8 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)6B (150A)

316.11 €

8 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)6B (150A)

316.11 €

8 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support