Z-Serie, Hahn Z, Hahn-Winkelstück (Verbinder mit Kontaktkorrosionsschutz) für den Anschluss von Ausrüstung mit isolierten Einpress-Kernverbindern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-ZL-15-CC
P-ZL-20-CC
P-ZL-20X15-CC
P-ZL-25-CC
P-ZL-25X20-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

11.51 €

8 Arbeitstage -1/2B (15A)-

12.85 €

8 Arbeitstage -3/4B (20A)-

16.96 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/2B (15A)

18.00 €

8 Arbeitstage -1B (25A)-

22.32 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support