• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Isolierter Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen (Kontaktkorrosionsschutz), Z-Serie, Hahn Z, Wasserhahnstutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-ZS-15-CC
P-ZS-20-CC
P-ZS-20X15-CC
P-ZS-25-CC
P-ZS-25X20-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2

12.13 €

8 Arbeitstage -1/2B (15A)--

12.85 €

8 Arbeitstage -3/4B (20A)--

16.00 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/2B (15A)Rc

16.96 €

8 Arbeitstage -1B (25A)--

20.15 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support