• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Isolierte Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen (Kontaktkorrosionsschutz), Z-Serie, Adapter ZM mit Außengewinde, Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-ZMS-15-CC
P-ZMS-20-CC
P-ZMS-25-CC
P-ZMS-32-CC
P-ZMS-40-CC
P-ZMS-50-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

21.54 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

24.17 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

33.22 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

44.93 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

53.80 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

64.28 €

8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe (Adapter mit Außengewinde) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support