• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Isolierter Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen (Kontaktkorrosionsschutz), ZF-Serie, Adapter mit Außengewinde, Reduzier-T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-ZFT-20X15-CC

Teilenummer
P-ZFT-20X15-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

26.79 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Qi (Adapter mit Innengewinde)
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 3/4B (20A) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierter Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen (Kontaktkorrosionsschutz), ZF-Serie, Adapter mit Außengewinde, Reduzier-T-Stück, die Teilenummer ist P-ZFT-20X15-CC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-ZFT-20X15-CC.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support