• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Isolierter Kernverbinder, Z-Serie, Adapter ZF mit Innengewinde, Stutzen (Kontaktkorrosionsschutz) zum Anschluss von Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-ZFS-15-CC
P-ZFS-20-CC
P-ZFS-25-CC
P-ZFS-32-CC
P-ZFS-40-CC
P-ZFS-50-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

20.15 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

22.78 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

27.67 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

38.35 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

54.72 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

61.50 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe (Adapter mit Innengewinde) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support