Isolierter Kernverbinder, Z-Serie, Adapter ZF mit Innengewinde, Redzierstutzen (Kontaktkorrosionsschutz) zum Anschluss von Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-ZFS-20X15-CC

Teilenummer
P-ZFS-20X15-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

19.84 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe (Adapter mit Innengewinde)
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierter Kernverbinder, Z-Serie, Adapter ZF mit Innengewinde, Redzierstutzen (Kontaktkorrosionsschutz) zum Anschluss von Vorrichtungen, die Teilenummer ist P-ZFS-20X15-CC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-ZFS-20X15-CC.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support