• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Transparenter abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, ausgekleidete Rohrverbindung, TPC-Serie Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-TPC-L-15
P-TPC-L-20
P-TPC-L-25
P-TPC-L-32
P-TPC-L-40
P-TPC-L-50
P-TPC-L-65
P-TPC-L-80
P-TPC-L-100
P-TPC-L-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

6.79 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

7.45 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

10.07 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

15.11 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

17.48 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

24.06 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

49.12 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

73.53 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

88.48 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

220.91 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support