• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Transparenter abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, ausgekleidete Rohrverbindung, TPC-Serie 45°-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-TPC-45L-15
P-TPC-45L-20
P-TPC-45L-25
P-TPC-45L-32
P-TPC-45L-40
P-TPC-45L-50
P-TPC-45L-65
P-TPC-45L-80
P-TPC-45L-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

68.18 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

9.89 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

11.92 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

22.82 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

25.15 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

29.61 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

68.86 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

104.44 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

118.10 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support