Transparenter abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren, TPC-Serie T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-TPC-T-15
P-TPC-T-20
P-TPC-T-25
P-TPC-T-32
P-TPC-T-40
P-TPC-T-50
P-TPC-T-65
P-TPC-T-80
P-TPC-T-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

9.31 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

10.34 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

14.51 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

20.25 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

22.89 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

32.45 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

72.62 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

86.34 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

135.67 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support