Transparenter abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren, TPC-Serie Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-TPC-S-15
P-TPC-S-20
P-TPC-S-25
P-TPC-S-32
P-TPC-S-40
P-TPC-S-50
P-TPC-S-65
P-TPC-S-80
P-TPC-S-100
P-TPC-S-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

7.77 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

8.08 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

10.38 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

13.26 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

15.07 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

19.80 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

45.72 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

55.92 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

90.15 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

130.57 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support