• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Transparenter abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren, TPC-Serie Reduzierwinkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-TPC-RL-20X15
P-TPC-RL-25X15
P-TPC-RL-25X20
P-TPC-RL-32X20
P-TPC-RL-32X25
P-TPC-RL-40X20
P-TPC-RL-40X25
P-TPC-RL-40X32
P-TPC-RL-50X25
P-TPC-RL-50X40
P-TPC-RL-65X50
P-TPC-RL-80X50
P-TPC-RL-80X65
P-TPC-RL-100X80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

9.31 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

11.47 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

11.47 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

17.48 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

17.48 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

22.78 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

21.80 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

21.80 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

34.18 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

32.75 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

79.76 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

103.71 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

103.71 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

150.17 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support