Transparenter abgedichteter Kernverbinder, normale Ausführung, zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren, TPC-Serie Reduzier-T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-TPC-RT-20X15
P-TPC-RT-25X15
P-TPC-RT-25X20
P-TPC-RT-32X20
P-TPC-RT-32X25
P-TPC-RT-40X20
P-TPC-RT-40X25
P-TPC-RT-40X32
P-TPC-RT-50X20
P-TPC-RT-50X25
P-TPC-RT-50X32
P-TPC-RT-50X40
P-TPC-RT-65X20
P-TPC-RT-65X25
P-TPC-RT-65X40
P-TPC-RT-65X50
P-TPC-RT-80X20
P-TPC-RT-80X25
P-TPC-RT-80X32
P-TPC-RT-80X40
P-TPC-RT-80X50
P-TPC-RT-80X65
P-TPC-RT-100X32
P-TPC-RT-100X40
P-TPC-RT-100X50
P-TPC-RT-100X65
P-TPC-RT-100X80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

10.74 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

14.51 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

14.51 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

20.25 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

20.25 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)

25.55 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)1 1/2B (40A)

24.47 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)

24.47 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

37.96 €

8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)2B (50A)

37.96 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)2B (50A)

35.64 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)

35.64 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)

72.01 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)2 1/2B (65A)

72.01 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

82.73 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

82.76 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)2 1/2B (65A)

113.85 €

8 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)3B (80A)

113.85 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

113.85 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)3B (80A)

113.85 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)3B (80A)

108.45 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)3B (80A)

108.45 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

167.58 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)4B (100A)

167.58 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)4B (100A)

159.56 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)4B (100A)

159.56 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

159.56 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support