Abgedichteter PC-Kernverbinder mit transparenter Isolierung, TPCZ- Serie, Adapter TPCZM mit Außengewinde, Stutzen (Kontaktkorrosionsschutz) zum Anschluss von Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-TPC-ZMS-15
P-TPC-ZMS-20
P-TPC-ZMS-25
P-TPC-ZMS-32
P-TPC-ZMS-40
P-TPC-ZMS-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

24.78 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

27.51 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

38.04 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

51.68 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

62.78 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

73.22 €

8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe (Adapter mit Außengewinde) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support