Abgedichteter PC-Kernverbinder mit transparenter Isolierung, TPCZ- Serie, Adapter TPCZF mit Innengewinde, Stutzen (Kontaktkorrosionsschutz) zum Anschluss von Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-TPC-ZFS-15
P-TPC-ZFS-20
P-TPC-ZFS-20X15
P-TPC-ZFS-25
P-TPC-ZFS-32
P-TPC-ZFS-40
P-TPC-ZFS-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2

22.89 €

8 Arbeitstage -1/2B (15A)--

25.19 €

8 Arbeitstage -3/4B (20A)--

31.41 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/2B (15A)Rc

36.09 €

8 Arbeitstage -1B (25A)--

44.84 €

8 Arbeitstage -1 1/4B (32A)--

59.49 €

8 Arbeitstage -1 1/2B (40A)--

69.12 €

8 Arbeitstage -2B (50A)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe (Adapter mit Innengewinde) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support