• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kernverbinder, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-15-CC
L-20-CC
L-25-CC
L-32-CC
L-40-CC
L-50-CC
L-65-CC
L-80-CC
L-100-CC
L-125-CC
L-150-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

5.14 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

5.55 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

7.09 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

9.93 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

11.46 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

15.33 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

27.60 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

41.39 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

62.36 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

110.55 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

160.98 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support