• Bitte beachten Sie, dass seit 29. Januar 2020 aufgrund des Coronavirus der größte Teil der Produktion aus China in andere Produktionsstätten verlagert wurde. Aus diesem Grund verlängert sich die Lieferzeit einiger solcher in andere Produktionsstätten übertragenen Produkte.

Kernverbinder, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-15-CC
T-20-CC
T-25-CC
T-32-CC
T-40-CC
T-50-CC
T-65-CC
T-80-CC
T-100-CC
T-125-CC
T-150-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

6.38 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.31 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)

12.55 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

14.80 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

19.74 €

6 Arbeitstage 2B (50A)

38.76 €

6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

55.02 €

6 Arbeitstage 3B (80A)

87.16 €

6 Arbeitstage 4B (100A)

150.49 €

6 Arbeitstage 5B (125A)

233.57 €

6 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support