• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kernverbinder, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, Übergangsstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OS-20-CC

Teilenummer
OS-20-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

24.69 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Verbindungsrohr Werkstoff Gusseisen
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für Kernverbinder, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, Übergangsstück, die Teilenummer ist OS-20-CC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS-20-CC.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support