• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen, Kontaktkorrosionsschutz, Hahn-Winkelstück mit Doppelsitz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZBSEL-20X15-CC

Teilenummer
ZBSEL-20X15-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

19.13 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen, Kontaktkorrosionsschutz, Hahn-Winkelstück mit Doppelsitz, die Teilenummer ist ZBSEL-20X15-CC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZBSEL-20X15-CC.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support