• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen, Kontaktkorrosionsschutz, Adapter mit Innengewinde Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZFS-15-CC
ZFS-20-CC
ZFS-25-CC
ZFS-32-CC
ZFS-40-CC
ZFS-50-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

20.15 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

22.77 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

27.67 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

38.35 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

54.72 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

61.50 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe (Adapter mit Innengewinde) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support