• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen, Kontaktkorrosionsschutz, Adapter mit Innengewinde Stutzen mit ungleichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZFS-20X15-CC

Teilenummer
ZFS-20X15-CC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

19.84 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe (Adapter mit Innengewinde)
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen, Kontaktkorrosionsschutz, Adapter mit Innengewinde Stutzen mit ungleichem Durchmesser, die Teilenummer ist ZFS-20X15-CC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZFS-20X15-CC.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support