• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PC-Kernverbinder, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-T-15
PC-T-20
PC-T-25
PC-T-32
PC-T-40
PC-T-50
PC-T-65
PC-T-80
PC-T-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

9.31 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

10.34 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

14.51 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

20.25 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

22.89 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

32.45 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

72.62 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

86.34 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

135.67 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support