• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PC-Kernverbinder, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-S-15
PC-S-20
PC-S-25
PC-S-32
PC-S-40
PC-S-50
PC-S-65
PC-S-80
PC-S-100
PC-S-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

7.77 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

8.08 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

10.38 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

13.26 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

15.07 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

19.80 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

45.72 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

55.92 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

90.15 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

130.57 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support