Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PC-Kernverbinder, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, Winkelstück mit ungleichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-RL-20X15
PC-RL-25X15
PC-RL-25X20
PC-RL-32X20
PC-RL-32X25
PC-RL-40X20
PC-RL-40X25
PC-RL-40X32
PC-RL-50X25
PC-RL-50X40
PC-RL-65X50
PC-RL-80X50
PC-RL-80X65
PC-RL-100X80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

9.31 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

11.47 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

11.47 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

17.48 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

17.48 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

22.78 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

21.80 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

21.80 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

28.76 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

27.57 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

79.76 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

103.71 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

103.71 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

150.17 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support