• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PC-Kernverbinder, für ausgekleidete Stahlrohrverbindungen, Stutzen mit ungleichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-RS-20X15
PC-RS-25X15
PC-RS-25X20
PC-RS-32X20
PC-RS-32X25
PC-RS-40X20
PC-RS-40X25
PC-RS-40X32
PC-RS-50X20
PC-RS-50X25
PC-RS-50X32
PC-RS-50X40
PC-RS-65X50
PC-RS-80X50
PC-RS-80X65
PC-RS-100X80
PC-RS-125X100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

9.47 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

10.48 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

10.48 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

13.33 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

13.33 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

16.92 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

16.24 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

16.24 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

22.32 €

8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

22.32 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

21.56 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

21.56 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

45.42 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

60.58 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

60.58 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

82.68 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

154.96 €

8 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support