• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PC-Kernverbinder zum Anschluss von Vorrichtungen, Kontaktkorrosionsschutz, Wasserhahn-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-ZL-20
PC-ZL-20X15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M2

23.41 €

8 Arbeitstage --

30.60 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support