• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PC-Kernverbinder - zur Verbindung von Befestigungen - Kontaktkorrosionsschutz - Wasserhahn Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-ZS-20
PC-ZS-20X15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2

26.01 €

8 Arbeitstage ---

31.42 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Gusseisen
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support