• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

PC-Kernverbinder - zur Verbindung von Befestigungen - Kontaktkorrosionsschutz - Adapter mit Außengewinde Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-ZMS-15
PC-ZMS-20
PC-ZMS-25
PC-ZMS-32
PC-ZMS-40
PC-ZMS-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

24.78 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

27.51 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

38.04 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

51.68 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

62.78 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

73.22 €

8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe (Adapter mit Außengewinde) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support